Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Klauke® EK 60/22 CFB

BN 27736 - Crimpadora hidráulica a batería con batería Bosch rango de crimpado 6-300 mm²

  • Presskraft 60 kN
  • Hub / Öffnungsweite 17 mm
  • Presszeit 3 s bis 5 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
  • Akkuspannung 18 V
  • Akkukapazität 5,0 Ah Li-Ion (90 Wh)
  • Akkuladezeit 45 min
  • Umgebungstemperatur -10 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.klauke.com

Marca
Marca Klauke®
Marca
Marca EK 60/22 CFB
Material
Material Múltiples materiales
Número ONU
Número ONU
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Alle Eigenschaften

Precio neto por pieza


Produktmerkmale

  • Presskraft 60 kN
  • Hub / Öffnungsweite 17 mm
  • Presszeit 3 s bis 5 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
  • Akkuspannung 18 V
  • Akkukapazität 5,0 Ah Li-Ion (90 Wh)
  • Akkuladezeit 45 min
  • Umgebungstemperatur -10 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Produktinformationen, Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt, Zulassungen: www.klauke.com

Zusätzliche Informationen

Grosser Pressbereich bis 300 mm²
Schnelle Presszyklen durch automatischen Rücklaufstopp (ARS)
Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App
Akku-Sytem Bosch
Einfaches Auslesen aller Daten mittels Bluetooth
Geschlossener Kopf, aufklappbar, drehbar
Qualitätssicherung mittels optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
Einfach und sicher: Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachpressungen
Immer einsatzbereit dank Ladestand- und Serviceanzeige

Eigenschaften

Marca
Marca Klauke®
Marca
Marca EK 60/22 CFB
Material
Material Múltiples materiales
Número ONU
Número ONU
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Contenido

1 Crimpadora hidráulica a batería
1 Bosch batería RALB2EU 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh)
1 Bosch cargador LGLB1EU para 18 V Li-Ion baterías
1 Maletín de plástico KK120NG
1 Manual de funcionamiento


Advertencias

La manipulación, el transporte y el uso correctos de los productos con alimentación por batería requieren el conocimiento de la legislación aplicable.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.
Se debe prestar una atención especial a las precauciones de seguridad y las advertencias que se indican en el envase, o bien a las instrucciones proporcionadas en el manual de instrucciones o la ficha de datos de seguridad.
Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 de acuerdo con las condiciones del Reglamento especial 188. En el albarán de entrega se especifica cómo ha de ser la manipulación.​

Número ONU

UN-3481 Baterías de iones de litio contenidas en equipos o baterías de iones de litio empaquetadas con equipos (incluidas baterías de iones de litio de polímero)




Hierfür geeignet


BN 27702 - DIN 46235

Klauke® - Presskabelschuhe DIN - Kupfer - verzinnt

BN 27703 - DIN 46235

Klauke® - Presskabelschuhe Winkel 90° - Kupfer - verzinnt

BN 27705

Klauke® - Rohrkabelschuhe Normalausführung, mit Sichtloch - Kupfer - verzinnt

BN 27713

Klauke® - Stossverbinder Normalausführung - Kupfer - verzinnt

BN 27714

Klauke® - Rohrkabelschuhe für fein- und feinstdrähtige Rundleiter - Kupfer - verzinnt

BN 27721 - DIN 46329

Klauke® - Presskabelschuhe - Aluminium - verzinnt

BN 27753

Klauke® F 22 - Presseinsätze schmal für Rohrkabelschuhe fein- und feinstdrähtige Rundleiter - Messing

BN 27754

Klauke® D 22 - Presseinsätze schmal für Presskabelschuhe nach DIN 46235 - Messing

BN 27751

Klauke® D 22 Set - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer schmal für Presskabelschuhe nach DIN 46235 - Messing

BN 27752

Klauke® R 22 Set - Presseinsatz Set im Kunststoffkoffer schmal für Rohrkabelschuhe - Messing

BN 27712 - DIN 46267-1

Klauke® - Zugentlastete Pressverbinder mit Trennsteg - Kupfer - verzinnt

BN 22577 - DIN 48201

Metal Product® - Zugentlastete Reduzier-Pressverbinder mit Trennsteg - Kupfer - verzinnt

BN 27789

Klauke® RALB1EU - Ersatz Bosch Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien

BN 27791

Klauke® RALB2EU - Ersatz Bosch Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien

BN 27766

Klauke® LGLB1EU - Ladegerät für Akku Bosch - Mehrere Materialien