Klauke® EK 60/22 CFM
BN 27738 - Crimpadora hidráulica a batería con batería Makita rango de crimpado 6-300 mm²
Fuerza de crimpado 60 kN
Carrera / ancho de abertura 17 mm
Tiempo de crimpado de 3 a 5 s (en función de la sección de crimpado)
Número de crimpados aprox. 300 en 150 mm² Cu DIN
Voltaje de la batería 18 V
Capacidad de la batería 4,0 Ah Li-Ion (72 Wh)
Tiempo de carga de batería 36 min.
Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184
Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.klauke.com
Marca |
Marca
Klauke®
|
Marca |
Marca
EK 60/22 CFM
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|
Número ONU |
Número ONU
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización
|
Todas las características
Precio neto por pieza
Características del producto
Fuerza de crimpado 60 kN
Carrera / ancho de abertura 17 mm
Tiempo de crimpado de 3 a 5 s (en función de la sección de crimpado)
Número de crimpados aprox. 300 en 150 mm² Cu DIN
Voltaje de la batería 18 V
Capacidad de la batería 4,0 Ah Li-Ion (72 Wh)
Tiempo de carga de batería 36 min.
Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184
Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.klauke.com
Información adicional
Rango de crimpado hasta 300 mm²
Ciclo de crimpado rápido gracias al paro de retroceso automático (ARS)
La pantalla y la app i-press® permiten ver todos los datos de la herramienta
Batería Makita
Fácil lectura de todos los datos a través de Bluetooth
Cabezal cerrado, articulado, giratorio
Garantía de calidad mediante señales visuales y acústicas en caso de error
Manejo sin esfuerzo gracias a su centro de gravedad equilibrado
Iluminación LED del área de trabajo
Fácil y seguro: retroceso automático tras finalizar la operación
Paro de retroceso automático (ARS) para el control de la posición en crimpado múltiple
Siempre lista para usar gracias a la visualización del estado de carga y mantenimiento
Características
Marca |
Marca
Klauke®
|
Marca |
Marca
EK 60/22 CFM
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|
Número ONU |
Número ONU
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización
|
Contenido
1 Crimpadora hidráulica a batería
1 Makita batería RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
1 Makita cargador LGL1 para 18 V Li-Ion baterías
1 Maletín de plástico KK120NG
1 Manual de funcionamiento
Advertencias
La manipulación, el transporte y el uso correctos de los productos con alimentación por batería requieren el conocimiento de la legislación aplicable.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.
Se debe prestar una atención especial a las precauciones de seguridad y las advertencias que se indican en el envase, o bien a las instrucciones proporcionadas en el manual de instrucciones o la ficha de datos de seguridad.
Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 de acuerdo con las condiciones del Reglamento especial 188. En el albarán de entrega se especifica cómo ha de ser la manipulación.
Número ONU
UN-3481 Baterías de iones de litio contenidas en equipos o baterías de iones de litio empaquetadas con equipos (incluidas baterías de iones de litio de polímero)
Adecuado para
BN 27702 - DIN 46235
Terminales de crimpado DIN - Compression cable lugs DIN - Copper - tin-plated
BN 27703 - DIN 46235
Terminales de crimpado DIN tipo de ángulo 90 ° - Compression cable lugs angle type 90° - Copper - tin-plated
BN 27705
Terminales tubulares diseño estándar, con orificio de inspección - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole - Copper - tin-plated
BN 27713
Butt connectors standard type - Butt connectors standard type - Copper - tin-plated
BN 27714
Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Copper - tin-plated
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Terminales de crimpado - Aluminio - estañado
BN 27753
Klauke® F 22 - Matrices estrecha para terminales de cable tubular para conductores redondos finos y superfinos - Latón
BN 27754
Klauke® D 22 - Matrices estrecha para terminales de compresión según DIN 46235 - Latón
BN 27751
Klauke® D 22 Set - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de compresión según DIN 46235 - Latón
BN 27752
Klauke® R 22 Set - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de cable tubular - Latón
BN 27712 - DIN 46267-1
Non-Tension compression joints with oil stop - Non-Tension compression joints with oil stop - Copper - tin-plated
BN 22577 - DIN 48201
Metal Product® - Conectores de empalme reductores con descarga de tracción con brida de separación - Cobre - estañado
BN 27788
Replacement Makita battery for crimping tools - Replacement Makita battery for crimping tools - Multiple Materials
BN 27790
Replacement Makita battery for crimping tools - Replacement Makita battery for crimping tools - Multiple Materials
BN 27765
Quick-charger for Makita battery with 18 V - Quick-charger for Makita battery - Multiple Materials