Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Klauke® EKM 60 IDCFB

BN 27739 - Crimpadora hidráulica a batería con batería Bosch rango de crimpado 10-240 mm²

  • Muy adecuada para conductores comprimidos
  • Especialmente para conductores de hilos según norma DIN EN 60228
  • Fuerza de crimpado 30-60 kN
  • Carrera / ancho de abertura 40,5 mm
  • Tiempo de crimpado de 2 s (con ARS) a 7 s (en función de la sección de crimpado)
  • Voltaje de la batería 18 V
  • Capacidad de la batería 2,0 Ah Li-Ion (36 Wh)
  • Tiempo de carga de batería 15 min.
  • Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.klauke.com

Marca
Marca Klauke®
Marca
Marca EKM 60 IDCFB
Material
Material Múltiples materiales
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Todas las características

A partir de 16 mm2 Certificación UL

Precio neto por pieza


Características del producto

  • Muy adecuada para conductores comprimidos
  • Especialmente para conductores de hilos según norma DIN EN 60228
  • Fuerza de crimpado 30-60 kN
  • Carrera / ancho de abertura 40,5 mm
  • Tiempo de crimpado de 2 s (con ARS) a 7 s (en función de la sección de crimpado)
  • Voltaje de la batería 18 V
  • Capacidad de la batería 2,0 Ah Li-Ion (36 Wh)
  • Tiempo de carga de batería 15 min.
  • Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.klauke.com

Información adicional

Amplio rango de crimpado gracias a su innovador cilindro telescópico de 2 etapas
Compresión de mandril: no es necesario cambiar las matrices
La pantalla y la app i-press® permiten ver todos los datos de la herramienta
Batería Bosch
Fácil lectura de todos los datos a través de Bluetooth
Con innovador cilindro telescópico de 2 etapas
Cabezal cerrado, articulado, giratorio
Garantía de calidad mediante señales visuales y acústicas en caso de error
Fácil y seguro: manejo con un botón para controlar todas las funciones de la herramienta
Manejo sin esfuerzo gracias a su centro de gravedad equilibrado
Iluminación LED del área de trabajo
Siempre lista para usar gracias a la visualización del estado de carga y mantenimiento

Características

Marca
Marca Klauke®
Marca
Marca EKM 60 IDCFB
Material
Material Múltiples materiales
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Contenido

1 Crimpadora hidráulica a batería
1 Bosch batería RALB1EU 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)
1 Bosch cargador LGLB1EU para 18 V Li-Ion baterías
1 Maletín de plástico KK50NG
1 Manual de funcionamiento


Advertencias

La manipulación, el transporte y el uso correctos de los productos con alimentación por batería requieren el conocimiento de la legislación aplicable.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.
Se debe prestar una atención especial a las precauciones de seguridad y las advertencias que se indican en el envase, o bien a las instrucciones proporcionadas en el manual de instrucciones o la ficha de datos de seguridad.
Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 de acuerdo con las condiciones del Reglamento especial 188. En el albarán de entrega se especifica cómo ha de ser la manipulación.​




Adecuado para


BN 27700

Klauke® - Juntas de compresión - Aluminio / Cobre - bruto

BN 27704

Klauke® - Terminales tubulares tipo estándar, sin agujero de inspección - Cobre - estañado

BN 27705

Klauke® - Terminales tubulares tipo estándar, con agujero de inspección - Cobre - estañado

BN 27706

Klauke® - Compression cable lugs longitudinally sealed - Aluminio / Cobre - bruto

BN 27713

Klauke® - Butt connectors standard type - Cobre - estañado

BN 27714

Klauke® - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Cobre - estañado

BN 27715

Klauke® - Tubular cable lugs with small tab - Cobre - estañado

BN 27719

Klauke® - Terminales tubulares - Cobre - estañado

BN 27720

Klauke® - Terminales tubulares - Cobre - estañado

BN 27789

Klauke® RALB1EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Múltiples materiales

BN 27791

Klauke® RALB2EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Múltiples materiales

BN 27766

Klauke® LGLB1EU - Charger for battery Bosch with 18 V - Múltiples materiales