Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Klauke® EKM 60/22 CFB

BN 27748 - Crimpadora hidráulica a batería con batería Bosch rango de crimpado 6-300 mm²

  • Fuerza de crimpado 60 kN

  • Carrera / ancho de abertura 17,5 mm

  • Tiempo de crimpado de 2 a 5 s (en función de la sección de crimpado)

  • Voltaje de la batería 18 V

  • Capacidad de la batería 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)

  • Tiempo de carga de batería 15 min.

  • Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C

  • UL-file n° E244184

Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.klauke.com


Marca
Marca Klauke®
Marca
Marca EKM 60/22 CFB
Material
Material Múltiples materiales
Número ONU
Número ONU
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Todas las características

Precio neto por pieza


Características del producto

  • Fuerza de crimpado 60 kN

  • Carrera / ancho de abertura 17,5 mm

  • Tiempo de crimpado de 2 a 5 s (en función de la sección de crimpado)

  • Voltaje de la batería 18 V

  • Capacidad de la batería 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)

  • Tiempo de carga de batería 15 min.

  • Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C

  • UL-file n° E244184

Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.klauke.com

Información adicional

Rango de crimpado hasta 300 mm²

La pantalla y la app i-press® permiten ver todos los datos de la herramienta

con batería Bosch

Fácil lectura de todos los datos a través de Bluetooth

Cabezal cerrado, articulado, giratorio

Garantía de calidad mediante señales visuales y acústicas en caso de error

Fácil y seguro: manejo con un botón para controlar todas las funciones de la herramienta

Manejo sin esfuerzo gracias a su centro de gravedad equilibrado

Iluminación LED del área de trabajo

Fácil y seguro: retroceso automático tras finalizar la operación

Paro de retroceso automático (ARS) para el control de la posición en crimpado múltiple

Siempre lista para usar gracias a la visualización del estado de carga y mantenimiento

Características

Marca
Marca Klauke®
Marca
Marca EKM 60/22 CFB
Material
Material Múltiples materiales
Número ONU
Número ONU
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Contenido

1 Crimpadora hidráulica a batería

1 Bosch batería RALB1EU 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)

1 Bosch cargador LGLB1EU para 18 V Li-Ion-baterías

1 Maletín de plástico KK50NG

1 Manual de funcionamiento


Advertencias

La manipulación, el transporte y el uso correctos de los productos con alimentación por batería requieren el conocimiento de la legislación aplicable.

En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.

Se debe prestar una atención especial a las precauciones de seguridad y las advertencias que se indican en el envase, o bien a las instrucciones proporcionadas en el manual de instrucciones o la ficha de datos de seguridad.

Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 de acuerdo con las condiciones del Reglamento especial 188. En el albarán de entrega se especifica cómo ha de ser la manipulación.

Número ONU

UN-3481 Baterías de iones de litio contenidas en equipos o baterías de iones de litio empaquetadas con equipos (incluidas baterías de iones de litio de polímero)




Adecuado para


BN 27755

Klauke® R 22 - Matrices estrecha para terminales de cable tubular - Latón

BN 27752

Klauke® R 22 Set - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de cable tubular - Latón

BN 27753

Klauke® F 22 - Matrices estrecha para terminales de cable tubular para conductores redondos finos y superfinos - Latón

BN 27754

Klauke® D 22 - Matrices estrecha para terminales de compresión según DIN 46235 - Latón

BN 27751

Klauke® D 22 Set - Set de matrices en maletín de plástico estrecha para terminales de compresión según DIN 46235 - Latón

BN 27702 - DIN 46235

Terminales de crimpado DIN - Compression cable lugs DIN - Copper - tin-plated

BN 27703 - DIN 46235

Terminales de crimpado DIN tipo de ángulo 90 ° - Compression cable lugs angle type 90° - Copper - tin-plated

BN 27705

Terminales tubulares diseño estándar, con orificio de inspección - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole - Copper - tin-plated

BN 27713

Butt connectors standard type - Butt connectors standard type - Copper - tin-plated

BN 27714

Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Copper - tin-plated

BN 27721 - DIN 46329

Klauke® - Terminales de crimpado - Aluminio - estañado

BN 27712 - DIN 46267-1

Non-Tension compression joints with oil stop - Non-Tension compression joints with oil stop - Copper - tin-plated

BN 22577 - DIN 48201

Metal Product® - Conectores de empalme reductores con descarga de tracción con brida de separación - Cobre - estañado

BN 27789

Replacement Bosch battery for crimping tools - Replacement Bosch battery for crimping tools - Multiple Materials

BN 27791

Replacement Bosch battery for crimping tools - Replacement Bosch battery for crimping tools - Multiple Materials

BN 27766

Charger for battery Bosch with 18 V - Charger for battery Bosch - Multiple Materials