Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
ecosyn® drill N1

BN 11904 - Tornillos autotaladrantes con cabeza cilíndrica redondeada con hueco octogonal

~DIN 7504 N

(Estándar descatalogado)



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Hueco octogonal
Rosca
Rosca totalmente roscados
Marca
Marca ecosyn®
Marca
Marca drill N1
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul
Hasta
Hasta 560 HV

All features

1) Punta de taladro estampada


Standard

~DIN 7504 N (Estándar descatalogado)

Features

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Hueco octogonal
Rosca
Rosca totalmente roscados
Marca
Marca ecosyn®
Marca
Marca drill N1
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul
Hasta
Hasta 560 HV

Ilustración indicación de montaje


Advertencias

ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.​





Suitable for this


BN 10318

Puntas cuadradas de destornillador 1/4" para tornillos con hueco octogonal, tipo largo - Steel - heat-treated - plain