Tornillos para madera con taco para zócalos con hueco hexalobular
BN 20944
- with pre-assembled nylon plug
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Oval countersunk
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexalobular socket
|
| Rosca |
Rosca
partially threaded
|
| Material |
Material
Steel
|
| Tratamiento del material |
Tratamiento del material
case-hardened
|
| Superficie |
Superficie
brass plated
|
Alle Eigenschaften
Produktmerkmale
- with pre-assembled nylon plug
Eigenschaften
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Oval countersunk
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexalobular socket
|
| Rosca |
Rosca
partially threaded
|
| Material |
Material
Steel
|
| Tratamiento del material |
Tratamiento del material
case-hardened
|
| Superficie |
Superficie
brass plated
|
Indicación de montaje
1. Drill the hole 2. Push the plug with the screw into the hole 3. Mount the screw
Advertencias
ISO 4042
Quenched and tempered fasteners ≥ 360 HV and tempered case-hardened fasteners with electroplated coatings: Susceptible to hydrogen embrittlement!
Further notice to residual risks can be found on our web page: Notes on use
BN 20941
Tornillos para madera con taco para zócalos con hueco hexalobular - cabeza blanca RAL 9010 - Acero - cementado templado - cincado pasivado azul
BN 20942
Tornillos para madera con taco para zócalos con hueco hexalobular - Steel - case-hardened - nickel plated
BN 20943
Fussleistenschrauben mit Dübel mit Innensechsrund - Stahl - einsatzgehärtet - brüniert