Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region
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
Tornillos de cabeza avellanada con hueco hexagonal, totalmente roscados

BN 1422

DIN 7991

(Norma wycofana)

~ISO 10642

~UNI 5933



Kształt łba
Kształt łba Stożkowy 90°
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokątne
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 010.9 / 10.9 (Główne oznaczenie na łbie)
Powłoka
Powłoka powloka z płatków cynku GEOMET® 500 A

Wszystkie cechy


Standard

DIN 7991 (Norma wycofana) ~ISO 10642 ~UNI 5933

Informacje dodatkowe

Elementy złączne do danej specyfikacji mają zmniejszoną wytrzymałość z powodu geometrii łba zgodnie z ISO 898-1.
Zmiana z DIN 7991 na ISO 10642 w praktyce wymaga weryfikacji aplikacji.

Cechy

Kształt łba
Kształt łba Stożkowy 90°
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokątne
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 010.9 / 10.9 (Główne oznaczenie na łbie)
Powłoka
Powłoka powloka z płatków cynku GEOMET® 500 A