Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada
BN 332
DIN 84 A
(Norma stažena)
~ISO 1207
~UNI 6107
~ČSN 021131
| Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Válcová
|
| Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Drážkou
|
| Závitem |
Závitem
plným závitem
|
| Materiál |
Materiál
Ocel
|
| Třída pevnosti |
Třída pevnosti
4.8
|
| Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno žlutě
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Informations complémentaires
Všechny délky se závitem až k hlavě
Caractéristiques
| Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Válcová
|
| Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Drážkou
|
| Závitem |
Závitem
plným závitem
|
| Materiál |
Materiál
Ocel
|
| Třída pevnosti |
Třída pevnosti
4.8
|
| Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno žlutě
|
BN 20239 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Vis à tête cylindrique à fente - Acier - 4.8 - zingué avec passivation épaisse
BN 328 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Vis à tête cylindrique à fente - Acier - 4.8 - clair
BN 330 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Vis à tête cylindrique à fente - Acier - 4.8 - zingué-bleu
BN 650 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Vis à tête cylindrique à fente - INOX - A2
BN 651 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Vis à tête cylindrique à fente - INOX - A4