Elija su país o región
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
Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal extremo biselado

BN 1424

ISO 4026

DIN 913

~UNI 5923

~ČSN 021187



Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Material
Material Acero
Superficie
Superficie láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
Hasta
Hasta 45 H

Todas las características


Norma

ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187

Características

Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Material
Material Acero
Superficie
Superficie láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
Hasta
Hasta 45 H

Indicación de montaje

El sistema de designación según la norma ISO 10683 define la protección contra la corrosión esperada y el rango del coeficiente de fricción. No se especifican otras prestaciones de la marca de recubrimiento utilizada. Un recubrimiento adicional en la rosca puede limitar la capacidad de instalar tornillos con recubrimiento de láminas de zinc < M5 a mano.​


Advertencias

Los tornillos sin cabeza no están diseñados para cargas a tracción.