Tornillos autorroscantes con cabeza avellanada con hueco cruciforme Phillips forma H y extremo cónico tipo C
BN 696
DIN 7982 C
(Estándar descatalogado)
~ISO 7050
~UNI 6955 AB
~ČSN 021237
| Forma de la cabeza | 
            Forma de la cabeza
            Avellanada 80°
 | 
| Accionamiento | 
            Accionamiento
            Ranura en cruz H (Phillips)
 | 
| Rosca | 
            Rosca
            totalmente roscados
 | 
| Material | 
            Material
            Acero inoxidable
 | 
| Tipo de material | 
            Tipo de material
            A2
 | 
Todas las características
Norma
Información adicional
Dimensionar el asiento de acuerdo con la norma correspondiente!
Características
| Forma de la cabeza | 
            Forma de la cabeza
            Avellanada 80°
 | 
| Accionamiento | 
            Accionamiento
            Ranura en cruz H (Phillips)
 | 
| Rosca | 
            Rosca
            totalmente roscados
 | 
| Material | 
            Material
            Acero inoxidable
 | 
| Tipo de material | 
            Tipo de material
            A2
 | 
BN 11798 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A4
BN 693 - DIN 7972 C - ~ISO 1482
Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada ranurada y extremo cónico forma C - Acero inoxidable - A2
BN 80591 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A2