STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Remachadora a batería para tuercas remachables

BN 56258
Overlay

1

/2

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Remachadora a batería para tuercas remachables

BN 56258
Marca
NB08PT-18
Material
Múltiples materiales
Número ONU
Indicaciones de utilización

Descripción

Características del producto

  • Rango de aplicación: M3-M10

  • Tensión de trabajo: 18 kN

  • Peso: 2,3 kg

  • Recorrido/carrera: 8,5 mm

  • Incluye función push-to-start: la tuerca se rosca automáticamente en la herramienta tras aplicar presión sobre el mandril

  • Sistema de cambio rápido sin herramientas de boquillas y mandriles

  • Evita el tiempo de inactividad no programado

  • Combina las ventajas de una batería Li-Ion DeWalt de larga duración con un tiempo de carga líder en la industria

  • Funcionamiento en modos pull-to-force y pull-to-stroke, lo que le proporciona una gran versatilidad y una productividad excepcional

  • Interfaz del usuario: pantalla táctil

Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.stanleyengineeredfastening.com

Instrucciones de seguridad

Número ONU

UN-3481 Baterías de iones de litio contenidas en equipos o baterías de iones de litio empaquetadas con equipos (incluidas baterías de iones de litio de polímero)

Transporte y almacenamiento

La manipulación, el transporte y el uso correctos de los productos con alimentación por batería requieren el conocimiento de la legislación aplicable.

En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.

Se debe prestar una atención especial a las precauciones de seguridad y las advertencias que se indican en el envase, o bien a las instrucciones proporcionadas en el manual de instrucciones o la ficha de datos de seguridad.

Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 de acuerdo con las condiciones del Reglamento especial 188. En el albarán de entrega se especifica cómo ha de ser la manipulación.

Contenido

1 Remachadora a batería equipada con boquilla y mandril M6

2 Baterías DCB183 18 V / 2,0 Ah (36 Wh x 2)

1 Cargador DCB1104 para baterías de iones de litio de 18 V, 230 V

1 Set boquillas M4, M5 y M8

1 Manual de instrucciones

1 Maleta de plástico duro

Variantes