KOENIG EXPANDER® EXTOOL-030
BN 26360 - Attrezzo di montaggio oleopneumatico senza bussola d’appoggio con raccoglitore di mandrini, per tappi ad espansione tipo HK, SK/SKC, LK
- Peso: 2,5 kg
- Forza di trazione a 7 bar: 19,0 kN
- Corsa utile: 25 mm
- Pressione aria di esercizio (min. - max.): 5 - 7 bar
- Consumo aria a 5.6 bar: 3,5 l
- Livello di rumorosità: Tempo ciclo: 2 s
Marca |
Marca
KOENIG EXPANDER®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
EXTOOL-030
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
상세 스펙
모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.
Prezzo netto cadauno
제품 명칭
- Peso: 2,5 kg
- Forza di trazione a 7 bar: 19,0 kN
- Corsa utile: 25 mm
- Pressione aria di esercizio (min. - max.): 5 - 7 bar
- Consumo aria a 5.6 bar: 3,5 l
- Livello di rumorosità: Tempo ciclo: 2 s
스펙
Marca |
Marca
KOENIG EXPANDER®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
EXTOOL-030
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
함께 쓰이는 제품
BN 26235
KOENIG EXPANDER® SK 550 - Tappi ad espansione - Acciaio da cementazione - brunito
BN 26500
KOENIG EXPANDER® SKC 550 - Tappi ad espansione - Acciaio da cementazione - brunito
BN 26486
KOENIG EXPANDER® SK 552 - Tappi ad espansione con mandrino allungato di 30 mm - Acciaio da cementazione - brunito
BN 26229
KOENIG EXPANDER® HK - Sealing plugs - Case hardening steel - soft annealed - blued
BN 26201
KOENIG EXPANDER® LK 600 - Sealing plugs - Stainless steel
BN 26202
KOENIG EXPANDER® LK 950 - Sealing plugs - Case hardening steel - soft annealed - blued
BN 26199
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Nosepiece for sealing plugs type HK - Steel
BN 26208
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Nosepiece for sealing plugs type SK, LK - Steel
BN 26200
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Nosepiece for sealing plugs type SKC - Steel
BN 26193
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Jaw Case for hydraulic-pneumatic tool, for sealing plugs type HK, SK/SKC, LK - Steel
BN 26402
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Jaws in three parts for hydraulic-pneumatic tool, for sealing plugs type HK, SK/SKC, LK - Steel
BN 26205
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Jaw pusher for hydraulic-pneumatic tool, for sealing plugs type HK, SK/SKC, LK - Steel
BN 26197
KOENIG EXPANDER® SK - Spacer for sealing plugs serie SK 552 with mandrel 30 mm longer than standard - Steel - case-hardened