KOENIG EXPANDER® EXTOOL-040-1
BN 26362 - Herramienta neumática hidráulica sin boquilla, con dispositivo de succión de vástagos, para tapones de sellado tipo HK, SK/SKC, LK
Peso: 2.7 kg
Fuerza de atraccion a 7 bar: 24 kN
Amplitud de trabajo: 18 mm
Presion de aire (min. - max.): 5 - 7 bar
Consumo de aire a 5.6 bar: 3.5 I
Nivel de ruido: Tiempo de operacion 2 s
| Marca |
Marca
KOENIG EXPANDER®
|
| Marca |
Marca
EXTOOL-040-1
|
| Material |
Material
Múltiples materiales
|
Todas las características
Precio neto por pieza
Características del producto
Peso: 2.7 kg
Fuerza de atraccion a 7 bar: 24 kN
Amplitud de trabajo: 18 mm
Presion de aire (min. - max.): 5 - 7 bar
Consumo de aire a 5.6 bar: 3.5 I
Nivel de ruido: Tiempo de operacion 2 s
Características
| Marca |
Marca
KOENIG EXPANDER®
|
| Marca |
Marca
EXTOOL-040-1
|
| Material |
Material
Múltiples materiales
|
Adecuado para
BN 26235
KOENIG EXPANDER® SK 550 - Tapones de sellado - Acero cementado - pavonado
BN 26500
KOENIG EXPANDER® SKC 550 - Tapones de sellado - Acero cementado - pavonado
BN 26486
KOENIG EXPANDER® SK 552 - Tapones de sellado con perno alargado de 30 mm - Acero cementado - pavonado
BN 26201
KOENIG EXPANDER® LK 600 - Tapones de sellado - Acero inoxidable
BN 26202
KOENIG EXPANDER® LK 950 - Tapones de sellado - Acero cementado - que permite flexibilidad - pavonado
BN 26200
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Boquilla para tapones de sellado tipo SKC - Acero
BN 26219
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Carcasa de mordazas de apriete para herramienta hidraulica-pneumatica, para tapones de sellado tipo HK, SK/SKC, LK - Acero
BN 26204
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Corredera para mordazas para herramienta hidraulica-pneumatica, para tapones de sellado tipo HK, SK/SKC, LK - Acero
BN 26197
KOENIG EXPANDER® SK - Espaciadores para tapones de sellado de la serie SK 552 con perno alargado de 30 mm - Acero - cementado templado