Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws fully threaded
BN 30503
ISO 14583
| Headform |
Headform
Pan Head
|
| Drive |
Drive
Hexalobular socket
|
| Thread |
Thread
fully threaded
|
| Material |
Material
Steel
|
| Property class |
Property class
4.8
|
| Surface |
Surface
zinc plated blue
|
Todas las características
Norma
Información adicional
Debido a la geometría de la cabeza: ¡El par de apriete debe ser reducido!
Características
| Headform |
Headform
Pan Head
|
| Drive |
Drive
Hexalobular socket
|
| Thread |
Thread
fully threaded
|
| Material |
Material
Steel
|
| Property class |
Property class
4.8
|
| Surface |
Surface
zinc plated blue
|
BN 20005 - ISO 14583
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular totalmente roscados - Acero - 08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante) - cincado pasivado azul
BN 20228 - ~ISO 14583
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular y ranura embutida totalmente roscados - Acero - 08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante) - cincado con capa de pasivación gruesa
BN 3334 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z - Acero - 4.8 - cincado pasivado azul
BN 5687 - ISO 14583
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular, totalmente roscados - Acero inoxidable - A2
BN 84405 - ~ISO 14583
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular y ranura embutida totalmente roscados - Acero - 08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante) - cincado pasivado amarillo