Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Hex head screws fully threaded, with metric fine thread

BN 40072

DIN 961

(Standard withdrawn)

ISO 8676

~UNI 5740



Headform
Headform Hexagon
Drive
Drive Hexagon
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Steel
Property class
Property class 8.8
Surface
Surface zinc plated blue

Alle Eigenschaften

M10; M12; M14: wrench size according to ISO on request


Norm

DIN 961 (Standard withdrawn) ISO 8676 ~UNI 5740

Eigenschaften

Headform
Headform Hexagon
Drive
Drive Hexagon
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Steel
Property class
Property class 8.8
Surface
Surface zinc plated blue