Slotted cheese head machine screws
BN 20239
DIN 84 A
(Norm zurückgezogen)
~ISO 1207
~UNI 6107
~ČSN 021131
| Kopfform |
Kopfform
Zylindrisch
|
| Antrieb |
Antrieb
Schlitz
|
| Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.8
|
| Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt dickschichtpassiviert
|
Alle Eigenschaften
Norm
DIN 84 A (Norm zurückgezogen)
~ISO 1207
~UNI 6107
~ČSN 021131
Zusätzliche Informationen
Alle Längen Gewinde ~ bis Kopf
Eigenschaften
| Kopfform |
Kopfform
Zylindrisch
|
| Antrieb |
Antrieb
Schlitz
|
| Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.8
|
| Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt dickschichtpassiviert
|
BN 328 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Zylinderschrauben mit Schlitz - Stahl - 4.8 - blank
BN 330 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Zylinderschrauben mit Schlitz - Stahl - 4.8 - verzinkt-blau
BN 332 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Zylinderschrauben mit Schlitz - Stahl - 4.8 - verzinkt-gelb
BN 650 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Zylinderschrauben mit Schlitz - INOX - A2
BN 651 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Zylinderschrauben mit Schlitz - INOX - A4