Contact
-

Laddar varukorg.


Cart.Banner.SurchargeMinOrderLabel

Gå till varukorgen för prisuppgifter

En minsta orderradsavgift tillkommer, se detaljer i varukorgen.

Välj land eller region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ELESA® M.443 N-CH

BN 14227 - Bügelgriffe zur Befestigung mit Zylinderschrauben

  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +130 °C

Marca
Marca ELESA®
Linea di prodotti
Linea di prodotti M.443 N-CH
Materiale
Materiale Tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro
Colore
Colore nero opaco

Alla funktioner


Produktbeskrivning

  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +130 °C

Funktioner

Marca
Marca ELESA®
Linea di prodotti
Linea di prodotti M.443 N-CH
Materiale
Materiale Tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro
Colore
Colore nero opaco