Dadi esagonali autofrenanti forma bassa con anello in poliammide
BN 80035
DIN 985
(Norm zurückgezogen)
~UNI 7474
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
6
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-gelb
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
M10; M12; M14: Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage
Standard
Features
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
6
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-gelb
|
BN 161 - DIN 985
Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage - Stahl - 6 - verzinkt-blau
BN 20227 - DIN 985
Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage - Stahl - 6 - verzinkt dickschichtpassiviert
BN 41161 - DIN 985
Sicherungsmuttern niedrige Form mit Polyamideinlage - Stahl - 8 - verzinkt-blau
BN 6866 - DIN 985
Prevailing torque type hex lock nuts thin type, with polyamide insert - Steel - 10 - zinc plated blue
BN 82226 - DIN 982 - ~ISO 7040
Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide insert - Steel - 8 - zinc plated yellow