Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Cart.Banner.SurchargeMinOrderLabel

Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500

BN 53352 - Battery powered blind rivet tool in plastic carry case fully equipped

  • Per rivetti di Ø: 2,4-4,8
  • Peso (batteria incl.): 1,7 kg
  • Forza di trazione: 8,5 kN
  • Corsa di lavoro: 25 mm
  • Batteria: 18 V / 2,0 Ah Li-Ion
  • Tempo di ricarica: 30 min..
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.stanleyengineeredfastening.com

Brand
Brand STANLEY® Assembly Technologies
Brandtype
Brandtype ProSet® PB2500
Material
Material Multiple Materials
Notes on use
Notes on use
Notes on use

Tutte le caratteristiche

Net price per piece


Caratteristiche del prodotto

  • Per rivetti di Ø: 2,4-4,8
  • Peso (batteria incl.): 1,7 kg
  • Forza di trazione: 8,5 kN
  • Corsa di lavoro: 25 mm
  • Batteria: 18 V / 2,0 Ah Li-Ion
  • Tempo di ricarica: 30 min..
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.stanleyengineeredfastening.com

Caratteristiche

Brand
Brand STANLEY® Assembly Technologies
Brandtype
Brandtype ProSet® PB2500
Material
Material Multiple Materials
Notes on use
Notes on use
Notes on use

Scope of supply

1 Battery powered blind rivet tool with nose piece ø 4,8
1 Bag with nosepiece and jaw for blind rivets ø 3,2
1 Bag with nosepiece and jaw for blind rivets ø 4
1 Battery DCB183 18 V / 2,0 Ah Li-Ion (36 Wh)
1 Charger DCB1104 for 18V Li-Ion batteries, 230V
1 Instruction manual
1 Hard plastic carrying case


Warnings

Correct handling, transport and use of battery-powered products requires knowledge of the applicable laws.
Further notes on residual risks can be found on our web page: Notes on use
Special attention must be paid to the safety precautions and warnings given on the packaging or the instructions given in the operating manual / Safety Data Sheet.
Transports generally take place according to ADR 3.3 in accordance with the conditions of Special Regulation 188. The delivery document specifies the handling.​




Adatto a questo


BN 2056

POP® - Bussole d’appoggio per rivettatrici e attrezzi di montaggio - Acciaio

BN 25217

POP® - Ganasce a tre pezzi per rivettatrici - Acciaio

BN 53867

DEWALT® 18V XR - Batteria di riserva Li-Ion - Materiali multipli