연락처
-

장바구니가로드 중입니다.


장바구니에있는 더 자세한 가격 정보

추가요금이 적용됩니다. 자세한 내용은 장바구니에 담으세요.

국가 또는 지역을 선택하십시오
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
Flat washers without chamfer, large series, for screws up to property class 8.8

BN 20735

ISO 7093-1

~DIN 9021

~UNI 6593

~ČSN 021726



Material
Material Steel
Surface
Surface Zinc flake coated ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
Hardness
Hardness 200 HV

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.


Norm

ISO 7093-1 ~DIN 9021 ~UNI 6593 ~ČSN 021726

스펙

Material
Material Steel
Surface
Surface Zinc flake coated ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
Hardness
Hardness 200 HV