연락처
-

장바구니가로드 중입니다.


장바구니에있는 더 자세한 가격 정보

추가요금이 적용됩니다. 자세한 내용은 장바구니에 담으세요.

국가 또는 지역을 선택하십시오
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
POP® PNT1000L-PC

BN 55422 - Hydroppneumatic setting tool

  • Capacity range: M6-M12

  • Weight: 2,77 kg

  • Length: 315 mm, height: 295 mm

  • Stroke length: 1,3-10,5 mm

  • Operating pressure: 5-6 bar

  • Pull force (at 5 bar): 24,3 kN

  • Pull-to-force technology

  • Fast cycle time with single trigger action for setting and spin-off

  • Quick-change mandrel and nosepiece design


Brand
Brand POP®
Brandtype
Brandtype PNT1000L-PC
Material
Material Multiple Materials
Notes on use
Notes on use

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.

Net price per piece


제품 명칭

  • Capacity range: M6-M12

  • Weight: 2,77 kg

  • Length: 315 mm, height: 295 mm

  • Stroke length: 1,3-10,5 mm

  • Operating pressure: 5-6 bar

  • Pull force (at 5 bar): 24,3 kN

  • Pull-to-force technology

  • Fast cycle time with single trigger action for setting and spin-off

  • Quick-change mandrel and nosepiece design

스펙

Brand
Brand POP®
Brandtype
Brandtype PNT1000L-PC
Material
Material Multiple Materials
Notes on use
Notes on use

Scope of supply

Setting tool supplied without conversion kits




함께 쓰이는 제품


BN 56341

POP® - Flat Nosepiece for hydro-pneumatic setting tool POP® PNT1000L-PC - Steel

BN 56342

POP® - Mandrel for hydro-pneumatic setting tool POP® PNT1000L-PC - Steel

BN 56343

POP® - Mandrel adapter for hydro-pneumatic setting tool POP® PNT1000L-PC - Steel