연락처
-

장바구니가로드 중입니다.


장바구니에있는 더 자세한 가격 정보

추가요금이 적용됩니다. 자세한 내용은 장바구니에 담으세요.

국가 또는 지역을 선택하십시오
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
POP® ProSert® XTN20

BN 55432 - Hydropneumatic setting tool

  • Capacity range: aluminum M3-M10 / steel M3-M8 / stainless steel M3-M6

  • Force and stroke controlled

  • Weight: ~1,59 kg (with equipement M6)

  • Length: ~259 mm, height: ~273 mm

  • Stroke length: 3-7 mm

  • Pull Force (at 5 bar): 17,65 kN

  • Operating pressure: 5-7 bar


Brand
Brand POP®
Brandtype
Brandtype ProSert® XTN20
Material
Material Multiple Materials
Notes on use
Notes on use

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.

Net price per piece


제품 명칭

  • Capacity range: aluminum M3-M10 / steel M3-M8 / stainless steel M3-M6

  • Force and stroke controlled

  • Weight: ~1,59 kg (with equipement M6)

  • Length: ~259 mm, height: ~273 mm

  • Stroke length: 3-7 mm

  • Pull Force (at 5 bar): 17,65 kN

  • Operating pressure: 5-7 bar

스펙

Brand
Brand POP®
Brandtype
Brandtype ProSert® XTN20
Material
Material Multiple Materials
Notes on use
Notes on use

Scope of supply

Equipment for M4-M8, without carry case




함께 쓰이는 제품


BN 6428

AVDEL® - Equipment complete TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® for hydro-pneumatic setting tools - Steel

BN 6430

AVDEL® - Mandrel for setting tools - Steel

BN 6431

AVDEL® 742 / XTN20 - Sleeve reduction for hydro-pneumatic setting tool - Steel

BN 6432

AVDEL® 742 / XTN20 - Drive shaft for hydro-pneumatic setting tool - Steel

BN 6433

AVDEL® 742 / XTN20 - Nosepieces for hydro-pneumatic setting tool - Steel

BN 6434

AVDEL® 742 / XTN20 - Nose tip LockNut for nosepieces - Steel