Flat washers without chamfer series M (medium)
BN 20229
~NFE 25-513 M
(Norm zurückgezogen)
~DIN 126
~ČSN 021721
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt dickschichtpassiviert
|
Härte |
Härte
100 HV
|
All features
Standard
~NFE 25-513 M (Norm zurückgezogen)
~DIN 126
~ČSN 021721
Features
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt dickschichtpassiviert
|
Härte |
Härte
100 HV
|
BN 80061 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Flat washers without chamfer series M (medium) - Steel - plain
BN 82416 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Flat washers without chamfer series M (medium) - Steel - Zinc flake coated ISO 10683/flZnL/nc/480h/C
BN 84521 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Flat washers without chamfer series M (medium) - Steel - zinc plated blue
BN 84522 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Flat washers without chamfer series M (medium) - Steel - zinc plated yellow