Hex head bolts partially threaded
BN 20236
DIN 931
(Estándar descatalogado)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
Superficie |
Superficie
cincado con capa de pasivación gruesa
|
Alle Eigenschaften
M10; M12: ancho de llave conforme a ISO bajo demanda
Norm
Eigenschaften
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
Superficie |
Superficie
cincado con capa de pasivación gruesa
|
BN 20543 - DIN 931 - ISO 4014
Tornillos de cabeza hexagonal parcialmente roscados - Acero - 8.8 - cincado pasivado azul y CresaCoat® C 313 Silver
BN 20544 - DIN 931 - ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt-blau mit CresaCoat® C 307 Black
BN 21201 - DIN 931 - ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft - Stahl - 8.8 - Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 57 - DIN 931 - ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt-blau