Hex head bolts partially threaded
BN 57
DIN 931
(Norm zurückgezogen)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
| Kopfform |
Kopfform
Sechskant
|
| Antrieb |
Antrieb
Sechskant
|
| Schaft |
Schaft
mit Schaft
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
8.8
|
| Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
Alle Eigenschaften
M10; M12; M14; M22: Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage
Norm
Eigenschaften
| Kopfform |
Kopfform
Sechskant
|
| Antrieb |
Antrieb
Sechskant
|
| Schaft |
Schaft
mit Schaft
|
| Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
| Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
8.8
|
| Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
BN 20236 - DIN 931 - ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt dickschichtpassiviert
BN 20543 - DIN 931 - ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt-blau mit CresaCoat® C 313 Silver
BN 21201 - DIN 931 - ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft - Stahl - 8.8 - Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 59 - DIN 931 - ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt-gelb