Hex head bolts partially threaded
BN 61
DIN 931
(Norme abrogée)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8 U
|
Surface |
Surface
zingué à chaud
|
Alla funktioner
M10; M12: surplats selon ISO sur demande
Norm
DIN 931 (Norme abrogée)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Mer information
Head marking for hot dip galvanized screws with thread undersize of tolerance class 6az in accordance with ISO965-4: «8.8 U»
Hot dip galvanized screws M8, M10 according to the present specification are subject to a reduced load capacity according to ISO10684 due to their thread undersize before hot dip galvanizing.
Hot dip galvanized screws M8, M10 according to the present specification are subject to a reduced load capacity according to ISO10684 due to their thread undersize before hot dip galvanizing.
Funktioner
Forme de tête |
Forme de tête
Hexagonale
|
Entraînement |
Entraînement
Hexagonale
|
Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8 U
|
Surface |
Surface
zingué à chaud
|