Hex socket button head cap screws partially / fully threaded
BN 8699
모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.
M2; M2,5: not included in ISO 7380-1
1) Thread length b for partially threaded scews at manufacturer's option.
Norm
ISO 7380-1
제품 명칭
Tensile strength min. 600 N/mm2
Proof stress 0,2% min. 450 N/mm2
스펙
| Headform |
Headform
Button
|
| Drive |
Drive
Hexagon socket
|
| Thread |
Thread
partially / fully threaded
|
| Material |
Material
Stainless steel
|
| Material type |
Material type
A4
|