Hexalobular (6 Lobe) socket pan head machine screws fully threaded
BN 5687
ISO 14583
- Pevnost v tahu min. 600 N/mm2
- 0,2% mez tažnosti min. 450 N/mm2
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Cylindrique bombée
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Six lobes internes
|
Závitem |
Závitem
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
Všechny funkce
Norma
ISO 14583
Informativní normy
- Pevnost v tahu min. 600 N/mm2
- 0,2% mez tažnosti min. 450 N/mm2
Funkce
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Cylindrique bombée
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Six lobes internes
|
Závitem |
Závitem
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
A2
|
BN 1593 - ISO 7380-1
Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným / částečným závitem - Nerezová ocel - A2
BN 20038 - ISO 14583
Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem - Nerezová ocel - A4
BN 8699 - ISO 7380-1
Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným / částečným závitem - Nerezová ocel - A4