Hex socket flat countersunk head screws fully threaded
BN 30105
DIN 7991
(Standard withdrawn)
~ISO 10642
~UNI 5933
Headform |
Headform
Countersunk head 90°
|
Drive |
Drive
Hexagon socket
|
Thread |
Thread
fully threaded
|
Material |
Material
Steel
|
Property class |
Property class
08.8 / 8.8 (The head marking is determining)
|
Surface |
Surface
zinc plated blue
|
Toutes les caractéristiques
Standard
DIN 7991 (Standard withdrawn)
~ISO 10642
~UNI 5933
Informations complémentaires
Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.
Le changement généralisé de DIN 7991 à ISO 10642 en pratique nécessite la vérification des cas d'utilisation!
Le changement généralisé de DIN 7991 à ISO 10642 en pratique nécessite la vérification des cas d'utilisation!
Caractéristiques
Headform |
Headform
Countersunk head 90°
|
Drive |
Drive
Hexagon socket
|
Thread |
Thread
fully threaded
|
Material |
Material
Steel
|
Property class |
Property class
08.8 / 8.8 (The head marking is determining)
|
Surface |
Surface
zinc plated blue
|
BN 1422 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Vis à tête fraisée à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant) - revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A
BN 21 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Vis à tête fraisée à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 010.9 / 10.9 (Le marquage de la tête est déterminant) - zingué-bleu