Hex socket button head cap screws partially / fully threaded
BN 13255
모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.
Norm
추가 정보
스펙
Headform |
Headform
Linsen (Button Head)
|
Drive |
Drive
Innensechskant
|
Thread |
Thread
ohne / mit Schaft
|
Material |
Material
Stahl
|
Property class |
Property class
010.9
|
Oberfläche |
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Assembly notice
Das Bezeichnungssystem nach ISO 10683 legt den zu erwartenden Korrosionsschutz und das Reibwertfenster fest. Weitere Leistungsspezifikationen einer eingesetzten Beschichtungsmarke gelten als nicht vereinbart. Durch die zusätzliche Gewinde-Beschichtung kann unter Umständen die Montagefähigkeit von Hand bei zinklamellenbeschichteten Schrauben < M5 eingeschränkt sein.