연락처
-

장바구니가로드 중입니다.


장바구니에있는 더 자세한 가격 정보

추가요금이 적용됩니다. 자세한 내용은 장바구니에 담으세요.

국가 또는 지역을 선택하십시오
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
Hex head bolts partially threaded

BN 31102

DIN 931

(Standard withdrawn)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Headform
Headform Hexagon
Drive
Drive Hexagon
Thread
Thread partially threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4
Property class
Property class 80

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.

M10; M12: wrench size according to ISO on request


Norm

DIN 931 (Standard withdrawn) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

추가 정보

스펙

Headform
Headform Hexagon
Drive
Drive Hexagon
Thread
Thread partially threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A4
Property class
Property class 80