Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Klauke® EK 35/4 ML

BN 27730 - Battery powered hydraulic crimping tool with battery system crimping range 6-150 mm²

  • Forza di crimpatura max. 35 kN
  • Corsa / larghezza di apertura 9 mm
  • Tempo di crimpatura da 3 s a 4 s (a seconda della sezione della pressa)
  • Numero di crimpature circa 145 con 120 mm² Cu
  • Tensione della batteria 10,8 V
  • Capacità della batteria 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Tempo di ricarica della batteria circa 40 min.
  • Temperatura ambiente da -10 °C ... +40 °C
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com

Marca
Marca Klauke®
Linea di prodotti
Linea di prodotti EK 35/4 ML
Materiale
Materiale Materiali multipli
Note sull'uso
Note sull'uso
Note sull'uso

Alle Eigenschaften

Prezzo netto cadauno


Produktmerkmale

  • Forza di crimpatura max. 35 kN
  • Corsa / larghezza di apertura 9 mm
  • Tempo di crimpatura da 3 s a 4 s (a seconda della sezione della pressa)
  • Numero di crimpature circa 145 con 120 mm² Cu
  • Tensione della batteria 10,8 V
  • Capacità della batteria 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Tempo di ricarica della batteria circa 40 min.
  • Temperatura ambiente da -10 °C ... +40 °C
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com

Zusätzliche Informationen

Testa di crimpatura sottile - ideale per condizioni di spazio critiche
Testa chiusa, incernierata, girevole
Sistema di comando semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'utensile
Utilizzo comodo e sicuro con una sola mano grazie all'alloggiamento ergonomico in plastica bicomponente con inserto morbido
Peso ridotto per manovrabilità senza fatica
Ritorno automatico al termine del ciclo di lavoro
Indicatore di manutenzione tramite LED

Eigenschaften

Marca
Marca Klauke®
Linea di prodotti
Linea di prodotti EK 35/4 ML
Materiale
Materiale Materiali multipli
Note sull'uso
Note sull'uso
Note sull'uso

Contenuto della fornitura

1 Crimpatrice idraulica a batteria
1 Batteria RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Caricatore LGML1 per 10,8 V Li-Ion batterie, 230V
1 Contenitore di plastica KKML
1 Manuale di istruzioni


Avvertenze

Per utilizzare correttamente, il trasporto e l’uso appropriati di prodotti alimentati a batteria richiedono una conoscenza adeguata delle leggi applicabili.
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.
I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni specifiche sulla manipolazione.​




Hierfür geeignet


BN 27702 - DIN 46235

Klauke® - Capicorda a compressione DIN - Rame - stagnato

BN 27703 - DIN 46235

Klauke® - Capicorda a compressione DIN con angolo a 90° - Rame - stagnato

BN 27705

Klauke® - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione - Rame - stagnato

BN 27713

Klauke® - Connettori di testa tipo standard - Rame - stagnato

BN 27714

Klauke® - Capicorda tubolari per conduttori rotondi fini e superfini - Rame - stagnato

BN 27731

Klauke® HR 4 Set - Set matrici in valigetta di plastica per capicorda tubolari - Ottone

BN 27732

Klauke® HD 4 Set - Set matrici in valigetta di plastica per capicorda secondo DIN 46235 - Ottone

BN 27721 - DIN 46329

Klauke® - Presskabelschuhe - Aluminium - verzinnt

BN 27712 - DIN 46267-1

Klauke® - Zugentlastete Pressverbinder mit Trennsteg - Kupfer - verzinnt

BN 22577 - DIN 48201

Metal Product® - Zugentlastete Reduzier-Pressverbinder mit Trennsteg - Kupfer - verzinnt

BN 27787

Klauke® RAML1225 - Ersatz Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien

BN 27764

Klauke® LGML1 - Ladegerät für Akku 10,8 V - Mehrere Materialien