Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Hexalobular (6 Lobe) socket tamper proof button head cap screws with center pin

BN 33021

~ISO 7380-1

~DIN 34805-1


  • Tensile strength min. 600 N/mm2
  • Proof stress 0,2% min. 450 N/mm2

Headform
Headform Button
Drive
Drive Hexalobular socket
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2

Tutte le caratteristiche


Standard

~ISO 7380-1 ~DIN 34805-1

Caratteristiche del prodotto

  • Tensile strength min. 600 N/mm2
  • Proof stress 0,2% min. 450 N/mm2

Caratteristiche

Headform
Headform Button
Drive
Drive Hexalobular socket
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type A2




Adatto a questo


BN 33062

Screwdriver Bits 1/4" with hole for tamper proof button head screws with hexalobular socket (Torx®), short type - Acciaio - bonificato - grezzo