Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Phillips forma H

BN 384

DIN 7985 A

(Norme abrogée)

~ISO 7045

~UNI 7687

~ČSN 021147



Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Empreinte cruciforme H (Phillips)
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 4.8
Surface
Surface zingué-bleu

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 7985 A (Norme abrogée) ~ISO 7045 ~UNI 7687 ~ČSN 021147

Informations complémentaires

Toutes les longueurs avec filetage ~ sous tête

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Empreinte cruciforme H (Phillips)
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 4.8
Surface
Surface zingué-bleu