Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Tuercas hexagonales autofrenantes forma alta con inserto de poliamida

BN 20739

DIN 982

(Norma ritirata)

~ISO 7040

~UNI 7473

~NFE 25-409



Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2

Alle Eigenschaften

M10; M12; M14: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile a richiesta


Norm

DIN 982 (Norma ritirata) ~ISO 7040 ~UNI 7473 ~NFE 25-409

Eigenschaften

Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2

Istruzioni per il montaggio

Gli elementi d’assemblaggio di questi acciai hanno la tendenza a grippare durante il serraggio. Con una lubrificazione, con una rivestimento preapplicato (per grandi quantità; su richiesta).