Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
ecosyn® drill N1

BN 11904 - Viti autoperforanti a testa bombata con ottagono incassato

~DIN 7504 N

(Norma ritirata)



Forma della testa
Forma della testa Bottone
Impronta
Impronta Ottagono incassato
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Marca
Marca ecosyn®
Linea di prodotti
Linea di prodotti drill N1
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato bianco
Durezza
Durezza 560 HV

Všechny funkce

1) Punta perforante stampata


Norma

~DIN 7504 N (Norma ritirata)

Funkce

Forma della testa
Forma della testa Bottone
Impronta
Impronta Ottagono incassato
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Marca
Marca ecosyn®
Linea di prodotti
Linea di prodotti drill N1
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato bianco
Durezza
Durezza 560 HV

Illustrazione istruzioni per il montaggio


Avvertenze

ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze





Vhodné pro toto


BN 10318

Inserti quadri 1/4" per viti con ottagono incassato, tipo lungo - Acciaio - bonificato - grezzo