Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart
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
End sleeves with PP-insulation, tubular bag

BN 22328 - 標準型 DIN

DIN 46228-4


  • Insertion funnel is made of polypropylene
  • Heat resistant: up to +105 °C

材質
材質 銅 
表面處理
表面處理 鍍錫
型號
型號 標準型 DIN
使用注意事項
使用注意事項

All features

a) 歐規孔衝針


Standard

DIN 46228-4

Product features

  • Insertion funnel is made of polypropylene
  • Heat resistant: up to +105 °C

Additional information

UL-file n° E516731

Features

材質
材質 銅 
表面處理
表面處理 鍍錫
型號
型號 標準型 DIN
使用注意事項
使用注意事項

注意

UL 認證僅在使用經過認證的手工具處理後才有效.