Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
End sleeves with PP-insulation, for short circuit and earth fault current proof cables

BN 22492

  • Special-type end sleeves with large plastic collar for short circuit and earth fault current proof cables with extra strong insulation (NSGAFÖU)
  • Insertion funnel is made of polypropylene
  • Heat resistant: up to +105 °C

Material
Material Copper
Surface
Surface tin-plated

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Special-type end sleeves with large plastic collar for short circuit and earth fault current proof cables with extra strong insulation (NSGAFÖU)
  • Insertion funnel is made of polypropylene
  • Heat resistant: up to +105 °C

Zusätzliche Informationen

Use in unsecured connections in switchgear and distribution, rail vehicles, solar systems, ignition cables, etc.

Eigenschaften

Material
Material Copper
Surface
Surface tin-plated



Hierfür geeignet


BN 20767

Crimping tool with trapezoidal crimp for end sleeves with and without insulation - Mehrere Materialien

BN 20766

Crimpwerkzeug mit Trapezcrimp für Aderendhülsen mit und ohne Isolation - Mehrere Materialien

BN 20768

Weidmüller PZ 10 SQR - Crimpwerkzeug mit Vierkantcrimp für Aderendhülsen mit und ohne Isolation - Stahl

BN 20769

Weidmüller PZ 10 HEX - Crimpwerkzeug mit Sechskantcrimp für Aderendhülsen mit und ohne Isolation - Mehrere Materialien