Kontakt
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
JACOB®

BN 22034 - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique

  • Ecrou hexagonal: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Filetage intérieur: métrique, selon EN 60423 et ISO 724 (M72x2, M80x2, M85x2, M100x3, M110x3)
  • Pour la fixation sûre de presse-étoupes et d'accessoires
  • Plage de température: -60 °C ... +200 °C

Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Laiton
Surface
Surface nickelé

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Ecrou hexagonal: laiton CuZn39Pb3, nickelé électrolytique
  • Filetage intérieur: métrique, selon EN 60423 et ISO 724 (M72x2, M80x2, M85x2, M100x3, M110x3)
  • Pour la fixation sûre de presse-étoupes et d'accessoires
  • Plage de température: -60 °C ... +200 °C

Caratteristiche

Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Laiton
Surface
Surface nickelé




Adatto a questo


BN 22134

JACOB® - Chiavi a pipa - Acciaio