Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

PEM® HF109

BN 28119 - Self-clinching threaded studs for metallic materials

  • Bei Anwendung in Platten bis max. Härte HRB 89

Brand
Brand PEM®
Brandtype
Brandtype HF109
Material
Material Steel
Material execution
Material execution hardened
Surface
Surface zinc plated clear passivated

Alle Eigenschaften

b) Anvil


Produktmerkmale

  • Bei Anwendung in Platten bis max. Härte HRB 89

Zusätzliche Informationen

Für extrem hohe Verdrehfestigkeit und Durchzugskraft

Eigenschaften

Brand
Brand PEM®
Brandtype
Brandtype HF109
Material
Material Steel
Material execution
Material execution hardened
Surface
Surface zinc plated clear passivated

Illustration assembly