Wybierz swój kraj lub region
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
AVDEL® 07537-00200

BN 32156 - Hydropneumatic rivet tool for speed rivets

  • For rivet-Ø: 2,4-6
  • Weight 2,2 kg
  • Stroke: 30 mm
  • Cycle time (approx.): 1 second
  • Operating pressure 5-7 bar
  • Air consumption 2,6 l free air / cycle

Brand
Brand AVDEL®
Brandtype
Brandtype 07537-00200
Material
Material Multiple Materials
Notes on use
Notes on use

Wszystkie cechy

Net price per piece


Cechy produktu

  • For rivet-Ø: 2,4-6
  • Weight 2,2 kg
  • Stroke: 30 mm
  • Cycle time (approx.): 1 second
  • Operating pressure 5-7 bar
  • Air consumption 2,6 l free air / cycle

Cechy

Brand
Brand AVDEL®
Brandtype
Brandtype 07537-00200
Material
Material Multiple Materials
Notes on use
Notes on use



Odpowiednie do tego


BN 32029

POP® / AVDEL® - Standard nose piece flat head style for speed rivets - Steel

BN 32033

POP® / AVDEL® - Standard nose piece head forming for speed rivets - Steel

BN 32034

POP® / AVDEL® - Nose piece long flat head style for speed rivets - Steel

BN 32105

POP® / AVDEL® - Mandrel follower spring short for speed rivets - Steel

BN 50687

POP® / AVDEL® - Głowica narzędziowa standardowa z pierścieniem otwierającym, kształującą główką, do nitów magazynkowych - Stal

BN 32046

POP® / AVDEL® - Głowica narzędziowa standardowa z pierścieniem otworowym, łeb grzybkowy do nitów magazynkowych - Stal

BN 32108

POP® / AVDEL® - Sprężyna trzpienia do nitowania długa do nitów magazynkowych - Stal

BN 32037

POP® / AVDEL® - Trzpień do nitowania do nitów magazynkowych - Stal