Heat shrinks 3:1 thin wall Reel
BN 22969
- Shrink ratio 3:1
- Flame retardant UL224 (colours only)
- Very good chemical, physical and electrical properties
- Shrink temperature: >90 °C
- Operating temperature: -55 °C ... +135 °C
- The hose is ideal to shrink objects with large diameter differences
Brandtype |
Brandtype
BST31
|
Material |
Material
Polyolefin
|
Notes on use |
Notes on use
![]() |
Toutes les caractéristiques
Price per reel
Caractéristiques de produit
- Shrink ratio 3:1
- Flame retardant UL224 (colours only)
- Very good chemical, physical and electrical properties
- Shrink temperature: >90 °C
- Operating temperature: -55 °C ... +135 °C
- The hose is ideal to shrink objects with large diameter differences
Informations complémentaires
Pre-cuts and other colours on demand.
Testing: SAE-AMS-DTL-23053/5 class 1 (colours)
SAE-AMS-DTL-23053/5 class 2 (clear)
UL 224 / CSA C 22.22 (except colour clear)
Testing: SAE-AMS-DTL-23053/5 class 1 (colours)
SAE-AMS-DTL-23053/5 class 2 (clear)
UL 224 / CSA C 22.22 (except colour clear)
Caractéristiques
Brandtype |
Brandtype
BST31
|
Material |
Material
Polyolefin
|
Notes on use |
Notes on use
![]() |
Produits connexes
BN 22967
Heat shrinks 2:1 thin wall Reel - Polyolefin
BN 22971
Gaines thermorétractables 3:1 avec adhésif intérieur Rouleau - Polyoléfine
BN 22973
Gaines thermorétractables 4:1 avec adhésif intérieur Rouleau - Polyoléfine
BN 22968
Gaines thermorétractables 3:1 à paroi fine Barre - Polyoléfine
BN 22975
Gaines thermorétractables 3:1 à paroi fine Box distributeur - Polyoléfine