Hex head screws fully threaded
BN 2030
DIN 933
(Estándar descatalogado)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
10.9
|
Superficie |
Superficie
láminas de zinc GEOMET® 500 A
|
Všechny funkce
M10; M12: anchos de llave conforme a ISO bajo demanda
Norma
Funkce
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
10.9
|
Superficie |
Superficie
láminas de zinc GEOMET® 500 A
|
BN 20738 - DIN 931 - ISO 4014
Tornillos de cabeza hexagonal parcialmente roscados - Acero - 10.9 - láminas de zinc GEOMET® 500 A
BN 71 - DIN 933 - ISO 4017
Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados - Acero - 10.9 - negro
BN 72 - DIN 931 - ISO 4014
Tornillos de cabeza hexagonal parcialmente roscados - Acero - 10.9 - negro