Hex socket button head cap screws partially / fully threaded
BN 1593
ISO 7380-1
- Resistencia a la tracción min. 600 N/mm2
- Límite de elasticidad 0,2% min. 450 N/mm2
Forma della testa |
Forma della testa
Lenti (Button Head)
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente / parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|
Todas las características
1) Lunghezza b per viti parzialmente filettate a discrezione del produttore.
Norma
Características del producto
- Resistencia a la tracción min. 600 N/mm2
- Límite de elasticidad 0,2% min. 450 N/mm2
Características
Forma della testa |
Forma della testa
Lenti (Button Head)
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente / parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
INOX
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|
BN 20038 - ISO 14583
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular, totalmente roscados - Acero inoxidable - A4
BN 33021 - ~ISO 7380-1 - ~DIN 34805-1
Tornillos inviolables con hueco hexalobular y pivote - Acero inoxidable - A2
BN 5687 - ISO 14583
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular, totalmente roscados - Acero inoxidable - A2
BN 8699 - ISO 7380-1
Tornillos de cabeza cilíndrica abombada con hueco hexagonal, total / parcialmente roscados - Acero inoxidable - A4