Pružné kolíky pro velká zatížení s ozubeným dělením
BN 879
~VSM 12785
(Estándar descatalogado)
Accionamiento |
Accionamiento
Ranurada
|
Material |
Material
Resorte de acero
|
Superficie |
Superficie
negro
|
Hasta |
Hasta
42-50 HRC
|
Todas las características
Norma
~VSM 12785 (Estándar descatalogado)
Información adicional
Tolerancia de longitud ± diferente a la norma según el fabricante, ejecución con tolerancia negativa según VSM 12785 bajo pedido
Características
Accionamiento |
Accionamiento
Ranurada
|
Material |
Material
Resorte de acero
|
Superficie |
Superficie
negro
|
Hasta |
Hasta
42-50 HRC
|
Principio de funcionamiento
Poleas
Ilustración principio de funcionamiento
Indicación de montaje
Orificio de alojamiento: diámetro nominal tol. H12
BN 875 - ISO 8748 - DIN 7344
Pasadores elásticos en espiral serie gruesa - Acero - templado - negro
BN 876 - ISO 8752 - ~DIN 1481
Pasadores elásticos ranurados serie gruesa - Acero - templado - negro
BN 881 - VSM 12786
Pasadores elásticos pesados con ranura serrada, rectificado - Resorte de acero - bruto