Klauke® EK 30 IDML
BN 27741 - Battery powered hydraulic crimping tool with battery system crimping range 6-120 mm²
- Sehr gut geeignet für verdichtete Leiter
- Speziell für feindrähtige Leiter nach DIN EN 60228
- Presskraft 30 kN
- Hub / Öffnungsweite 22 mm
- Presszeit 2,5 s bis 5 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
- Akkuspannung 10.8 V
- Akkukapazität 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
- Akkuladezeit 45 min
- Umgebungstemperatur -10 °C ... + 40 °C
- UL-file n° E244184
Brand |
Brand
Klauke®
|
Brandtype |
Brandtype
EK 30 IDML
|
Material |
Material
Multiple Materials
|
UN number |
UN number
|
Notes on use |
Notes on use
Notes on use
|
Alle Eigenschaften
Net price per piece
Produktmerkmale
- Sehr gut geeignet für verdichtete Leiter
- Speziell für feindrähtige Leiter nach DIN EN 60228
- Presskraft 30 kN
- Hub / Öffnungsweite 22 mm
- Presszeit 2,5 s bis 5 s (abhängig vom Pressquerschnitt)
- Akkuspannung 10.8 V
- Akkukapazität 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
- Akkuladezeit 45 min
- Umgebungstemperatur -10 °C ... + 40 °C
- UL-file n° E244184
Zusätzliche Informationen
Geschlossener Kopf, aufklappbar, drehbar
Einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
Komfortable und sichere Einhandbedienung durch ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlage
Ermüdungsfreies Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage
Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang
Wartungsanzeige mittels LED
Eigenschaften
Brand |
Brand
Klauke®
|
Brandtype |
Brandtype
EK 30 IDML
|
Material |
Material
Multiple Materials
|
UN number |
UN number
|
Notes on use |
Notes on use
Notes on use
|
Scope of supply
1 Battery powered hydraulic crimping tool
1 Battery RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Charger LGML1 for 10.8 V Li-Ion batteries, 230V
1 Hard plastic carrying case KKML
1 Manual
Warnings
Correct handling, transport and use of battery-powered products requires knowledge of the applicable laws.
Further notes on residual risks can be found on our web page: Notes on use
Special attention must be paid to the safety precautions and warnings given on the packaging or the instructions given in the operating manual / Safety Data Sheet.
Transports generally take place according to ADR 3.3 in accordance with the conditions of Special Regulation 188. The delivery document specifies the handling.
UN-Number
UN-3481 Lithium-ion batteries contained in equipment or lithium-ion batteries packed with equipment (including lithium-ion polymer batteries)
Hierfür geeignet
BN 27704
Klauke® - Rohrkabelschuhe Normalausführung, ohne Sichtloch - Kupfer - verzinnt
BN 27705
Klauke® - Rohrkabelschuhe Normalausführung, mit Sichtloch - Kupfer - verzinnt
BN 27714
Klauke® - Rohrkabelschuhe für fein- und feinstdrähtige Rundleiter - Kupfer - verzinnt
BN 27715
Klauke® - Rohrkabelschuhe mit schmaler Lasche - Kupfer - verzinnt
BN 27720
Klauke® - Rohrkabelschuhe Winkel 45° - Kupfer - verzinnt
BN 27701
Klauke® - Rohrkabelschuhe Normalausführung, mit Sichtloch, für kleine Querschnitte - Kupfer - verzinnt
BN 27724
mecatraction DE-SV - Rohrkabelschuhe Normalausführung, ohne Sichtloch - Kupfer - verzinnt
BN 27723
mecatraction DE - Rohrkabelschuhe Normalausführung, mit Sichtloch - Kupfer - verzinnt
BN 20395
BM - Presskabelschuhe Normalausführung, mit Sichtloch - Kupfer - verzinnt
BN 27719
Klauke® - Rohrkabelschuhe Winkel 90° - Kupfer - verzinnt
BN 22482
mecatraction DE-SV90E - Rohrkabelschuhe Normalausführung, Winkel 90° - Kupfer - verzinnt
BN 22542 - DIN 46234
Quetschkabelschuhe Ringform ohne Isolation - Kupfer - verzinnt
BN 20374 - DIN 46234
BM - Quetschkabelschuhe Ringform ohne Isolation - Kupfer - verzinnt
BN 22541 - DIN 46234
Quetschkabelschuhe Gabelform ohne Isolation - Kupfer - verzinnt
BN 22544 - DIN 46230
Stiftkabelschuhe ohne Isolation, Flachstift - Kupfer - verzinnt
BN 22543 - DIN 46230
Stiftkabelschuhe ohne Isolation, Rundstift - Kupfer - verzinnt
BN 27787
Klauke® RAML1225 - Ersatz Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien
BN 27764
Klauke® LGML1 - Ladegerät für Akku 10,8 V - Mehrere Materialien