Vis à tête cylindrique à fente
BN 332
DIN 84 A
(Norme abrogée)
~ISO 1207
~UNI 6107
~ČSN 021131
Headform |
Headform
Cylindrique
|
Drive |
Drive
Fente
|
Thread |
Thread
entièrement filetée
|
Material |
Material
Acier
|
Property class |
Property class
4.8
|
Oberfläche |
Oberfläche
zingué-jaune
|
Toutes les caractéristiques
Standard
DIN 84 A (Norme abrogée)
~ISO 1207
~UNI 6107
~ČSN 021131
Informations complémentaires
Toutes les longueurs avec filetage ~ sous tête
Caractéristiques
Headform |
Headform
Cylindrique
|
Drive |
Drive
Fente
|
Thread |
Thread
entièrement filetée
|
Material |
Material
Acier
|
Property class |
Property class
4.8
|
Oberfläche |
Oberfläche
zingué-jaune
|
BN 20239 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Vis à tête cylindrique à fente - Acier - 4.8 - zingué avec passivation épaisse
BN 328 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Vis à tête cylindrique à fente - Acier - 4.8 - clair
BN 330 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Vis à tête cylindrique à fente - Acier - 4.8 - zingué-bleu
BN 650 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Vis à tête cylindrique à fente - INOX - A2
BN 651 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Vis à tête cylindrique à fente - INOX - A4