Hexalobular (6 Lobe) socket set screws with flat point
BN 11493
DIN 34827 FL
~ISO 4026
Antrieb |
Antrieb
Innensechsrund
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
Härte |
Härte
45 H
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche
Antrieb |
Antrieb
Innensechsrund
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
Härte |
Härte
45 H
|
Warnhinweis
ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen.
BN 13270 - DIN 34827 FL - ~ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechsrund und Kegelkuppe - Stahl - Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 1424 - ISO 4026 - DIN 913
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe - Stahl - Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 1536 - DIN 34827 CP - ~ISO 4029
Gewindestifte mit Innensechsrund und Ringschneide - Stahl - verzinkt-blau
BN 28 - ISO 4026 - DIN 913
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe - Stahl - verzinkt-blau
BN 4737 - DIN 34827 CP - ~ISO 4029
Gewindestifte mit Innensechsrund und Ringschneide - Stahl - Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)