Choisissez votre pays ou région
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
KOENIG EXPANDER® EXTOOL-040-2

BN 26363 - Hydraulic-pneumatic tool without nosepiece with mandrel collection device, for sealing plugs type SK/SKC, LK

  • Weight: 2,7 kg

  • Pull force at 7 bar: 24 kN

  • Working stroke: 18 mm

  • Air supply pressure (min. - max.): 5 - 7 bar

  • Air consumption at 5.6 bar: 3,5 l

  • Noise level: < 75 dB (A)

  • Cycle time: 2 s


Brand
Brand KOENIG EXPANDER®
Brandtype
Brandtype EXTOOL-040-2
Material
Material Multiple Materials

Toutes les caractéristiques

Net price per piece


Caractéristiques de produit

  • Weight: 2,7 kg

  • Pull force at 7 bar: 24 kN

  • Working stroke: 18 mm

  • Air supply pressure (min. - max.): 5 - 7 bar

  • Air consumption at 5.6 bar: 3,5 l

  • Noise level: < 75 dB (A)

  • Cycle time: 2 s

Caractéristiques

Brand
Brand KOENIG EXPANDER®
Brandtype
Brandtype EXTOOL-040-2
Material
Material Multiple Materials



Adapté pour


BN 26235

KOENIG EXPANDER® SK 550 - Tappi ad espansione - Acciaio da cementazione - brunito

BN 26486

KOENIG EXPANDER® SK 552 - Tappi ad espansione con mandrino allungato di 30 mm - Acciaio da cementazione - brunito

BN 26201

KOENIG EXPANDER® LK 600 - Bouchons étanches - INOX

BN 26202

KOENIG EXPANDER® LK 950 - Bouchons étanches - Acier cémenté - recuit - bleui

BN 26212

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Buse pour bouchons étanches type LK - Acier

BN 26216

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Mordaches en trois parties pour outil de pose oléopneumatique, pour bouchons étanches type SK/SKC, LK - Acier

BN 26204

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Poussoir pour outil de pose oléopneumatique, pour bouchons étanches type HK, SK/SKC, LK - Acier

BN 26197

KOENIG EXPANDER® SK - Entretoise pour bouchons étanches série SK 552 avec mandrin rallongé de 30 mm - Acier - cémenté trempé