Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Klauke® EK 30 IDML

BN 27741 - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie zakres zaciskania 6-120 mm²

  • Bardzo dobrze nadaje się do zwartych przewodów
  • Specjalnie do przewodów wielodrutowych zgodnie z DIN EN 60228
  • Siła zaciskania 30 kN
  • Skok / szerokość otwarcia 22 mm
  • Cykl zaciskania 2,5 s do 5 s (w zależności od przekroju)
  • Napięcie akumulatora 10,8 V
  • Pojemność akumulatora 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Czas ładowania baterii ok. 45 min.
  • Temperatura otoczenia -10 °C ... + 40 °C
  • UL-file n° E244184
Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.klauke.com

Marka
Marka Klauke®
Marka
Marka EK 30 IDML
Materiał
Materiał Różne materiały
Numer ONZ
Numer ONZ
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Tutte le caratteristiche

Cena netto za sztukę


Caratteristiche del prodotto

  • Bardzo dobrze nadaje się do zwartych przewodów
  • Specjalnie do przewodów wielodrutowych zgodnie z DIN EN 60228
  • Siła zaciskania 30 kN
  • Skok / szerokość otwarcia 22 mm
  • Cykl zaciskania 2,5 s do 5 s (w zależności od przekroju)
  • Napięcie akumulatora 10,8 V
  • Pojemność akumulatora 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Czas ładowania baterii ok. 45 min.
  • Temperatura otoczenia -10 °C ... + 40 °C
  • UL-file n° E244184
Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.klauke.com

Ulteriori informazioni

Zagniatanie wgłębień - nie trzeba zmieniać wkładek zaciskających
Zamknięta głowica, zawiasowa, obrotowa
Prosty i bezpieczny: koncepcja obsługi jednym przyciskiem do sterowania wszystkimi funkcjami narzędzia
Wygodna i bezpieczna obsługa jedną ręką dzięki ergonomicznej dwukomponentowej obudowie z tworzywa sztucznego z miękką wkładką
Bezproblemowa praca dzięki wyważonemu środkowi ciężkości
Automatyczny powrót po zakończonym cyklu pracy
Sygnalizacja konserwacji za pomocą diody LED

Caratteristiche

Marka
Marka Klauke®
Marka
Marka EK 30 IDML
Materiał
Materiał Różne materiały
Numer ONZ
Numer ONZ
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Zakres dostawy

1 Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie
1 Bateria RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Ładowarka LGML1 do 10,8 V Li-Ion bateria, 230V
1 Walizka z tworzywa sztucznego KKML
1 Instrukcja obsługi


Ostrzeżenia

Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie produktów zasilanych baterią wymaga znajomości obowiązujących przepisów.
Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania
Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.
Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.​

Numer ONZ

UN-3481 Baterie litowo-jonowe zawarte w sprzęcie lub baterie litowo-jonowe pakowane ze sprzętem (w tym baterie litowo-jonowe polimerowe)




Adatto a questo


BN 27704

Klauke® - Cosses tubulaires version normale, sans trou d'inspection - Cuivre - étamé

BN 27705

Klauke® - Cosses tubulaires version normale, avec trou d'inspection - Cuivre - étamé

BN 27714

Klauke® - Cosses tubulaires pour conducteurs ronds fins et conducteurs ronds finement torsadés - Cuivre - étamé

BN 27715

Klauke® - Cosses tubulaires avec languette étroite - Cuivre - étamé

BN 27720

Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 45° - Cobre - estañado

BN 27701

Klauke® - Terminales tubulares tipo estándar, con agujero de inspección, para secciones pequeñas - Cobre - estañado

BN 27724

mecatraction DE-SV - Terminales tubulares tipo estándar, sin agujero de inspección - Cobre - estañado

BN 27723

mecatraction DE - Terminales tubulares tipo estándar, con agujero de inspección - Cobre - estañado

BN 20395

BM - Terminales de pala tipo estándar, con orificio de inspección - Cobre - estañado

BN 27719

Klauke® - Terminales tubulares - Cobre - estañado

BN 22482

mecatraction DE-SV90E - Conectores de empalme versión estándar, ángulo de 90° - Cobre - estañado

BN 22542 - DIN 46234

Terminales de cable a presión sin aislamiento, tipo anillo - Cobre - estañado

BN 20374 - DIN 46234

BM - Terminales de cable a presión sin aislamiento - Cobre - estañado

BN 22541 - DIN 46234

Terminales sin soldar sin aislamiento, tipo horquilla - Cobre - estañado

BN 22544 - DIN 46230

Terminal de contactos sin aislamiento, clavija plana - Cobre - estañado

BN 22543 - DIN 46230

Terminal de contactos sin aislamiento, clavija redonda - Cobre - estañado

BN 27787

Klauke® RAML1225 - Replacement battery for crimping tools - Múltiples materiales

BN 27764

Klauke® LGML1 - Ladegerät für Akku 10,8 V - Materiali multipli